621

621 Скреперы с открытым ковшом

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер
304 кВт (407 л. с.)
304 кВт (407 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой"
24 ярды³
18.4 м³
Габаритная ширина
11.8 фут
3.57 м

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

Увеличьте производительность

        
  • Интеллектуальный режим помогает снизить расход топлива за счет автоматического выбора оптимальной передачи и гидравлической мощности в зависимости от условий разработки грунта.
  •     
  • Усовершенствованная система электронного управления производительностью (APECS) обеспечивает взаимодействие двигателя и коробки передач на высоком уровне. Благодаря этому взаимодействию мощность и крутящий момент двигателя эффективнее используются машиной. В конечном итоге перемещается больше материала. 
  •     
  • Задайте необходимую максимальную скорость с помощью управления скоростью движения, и машина выберет передачу, которая лучше всего подходит для двигателя и коробки передач, снижая расход топлива во время движения с низкой скоростью.
  •     
  • Функция ограничения скорости машины позволяет поддерживать заданную максимальную скорость без использования селектора высшей передачи.
  •     
  • Быстрый прогрев коробки передач до рабочей температуры при первом запуске в холодном климате с помощью функции автоматической остановки двигателя.
  •     
  • Повышайте производительность с помощью системы Cat Payload с функцией Sequence Assist.
  •     
  • Функция оценки полезной нагрузки Cat Payload для скреперов представляет собой решение для земляных работ, обеспечивающее оптимальную полезную нагрузку и эффективную работу на площадке. Cat Payload взвешивает груз в процессе работы, используя давление в цилиндре подъема ковша в начале цикла загрузки. Функция Cat Payload оптимизирована для использования с системой Sequence Assist, которая обеспечивает повышение производительности с меньшими трудозатратами со стороны оператора.
Комфортная работа

КОМФОРТНАЯ РАБОТА

Комфортная работа

        
  • С помощью функции
    Sequence Assist количество подаваемых оператором команд сокращено до 14 за цикл (дополнительное оборудование).
    • Новая система рулевого управления высокого давления позволяет сократить усилия при управлении машиной.
  •     
  • Улучшенный интерьер кабины и более эргономичная рабочая среда. Кабина на 21% больше, чем кабина в серии G.
  •     
  • Интуитивные и эргономичные органы управления позволяют оператору сконцентрироваться на работе.
  •     
  • Поддержание требуемой температуры в кабине с помощью автоматического регулятора температуры
    .
Безопасная конструкция

БЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Безопасная конструкция

        
  • Дополнительная система визуального наблюдения за рабочей площадкой (WAVS) улучшает информирование оператора об окружении на рабочей площадке.
  •     
  • Индикатор ремня безопасности подает визуальные и звуковые оповещения, если ремень
    безопасности не пристегнут.
  •     
  • Благодаря усовершенствованному автоматизатору-сцепке снижаются нагрузки в конце рабочего хода цилиндра за счет определения конца рабочего хода и управления уровнем амортизации. Это сокращает время обслуживания сцепки и улучшает плавность хода для повышения комфорта оператора в тяжелых условиях работы.


Простота эксплуатации

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Простота эксплуатации

        
  • Просторная кабина отличается простым, интуитивно понятным управлением и превосходным
    обзором. Кабина удобна для работы в течение всей смены .
  •     
  • Подвеска сиденья Cat Advanced Ride Management (ARM) сокращает конечный ход цилиндра нагрузки для более плавного движения.
  •     
  • Защита от превышения максимально допустимой частоты вращения двигателя включается автоматически без участия оператора при переходе машины на восьмую передачу. Машина поможет замедлить движение, отменив управляющий сигнал дроссельной заслонки и активации компрессионного тормоза двигателя.

Интегрированные технологии Cat

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

Интегрированные технологии Cat

        
  • Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
  •     
  • Технологии Cat GRADE помогают быстрее и с более высокой точностью выполнить план работ по профилированию. Выполняйте работу за меньшее количество циклов обработки и с меньшими усилиями, экономьте время и повышайте прибыль.
  •     
  • Система Product Link™ выполняет сбор данных о машине, которые можно просматривать в онлайн-режиме с помощью мобильных или веб-приложений (дополнительное оборудование).
  •     
  • С помощью VisionLink® можно в любое время и из любого места получить доступ к информации. Обращайтесь к ней для принятия обоснованных решений, чтобы снизить затраты, упростить техническое обслуживание, а также повысить производительность и общий уровень безопасности на
    рабочей площадке.
  •     
  • Сократите время обучения неопытных операторов с помощью систем
    Sequence Assist и Load Assist (входят в комплект навесного оборудования Cat Grade
    ).
Эффективное выполнение работ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Эффективное выполнение работ

        
  • Новый регулируемый вентилятор с гидравлическим приводом трактора способствует уменьшению расхода топлива.
  •     
  • Двигатель трактора Cat C13 соответствует стандартам по выбросам Tier 4 Final АEPA США/Stage
    V ЕС или несертифицированным конфигурациям,
    эквивалентным Tier 2 EPA США или Tier 3 EPA США/Stage IIIA ЕС, что способствует снижению расхода топлива.
  •     
  • Использование защиты от переполнения тяговых брусьев отводит материал от ковша, предотвращая попадание материала между тяговыми брусьями и стенками ковша.
  •     
  • Система Cat Grade Control (дополнительное оборудование) с помощью интеллектуальных функций гарантирует, что машина не будет резать ниже уровня профиля в зоне резания или переполнять зону отсыпки.

Характеристики продукции 621

Мощность на маховике — бульдозер/скрепер 304 кВт (407 л. с.) 304 кВт (407 л. с.)
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 24 ярды³ 18.4 м³
Габаритная ширина 11.8 фут 3.57 м
Габаритная транспортная высота 13.22 фут 4.03 м
Геометрическая вместимость ковша скрепера 17.1 ярды³ 13 м³
Вместимость ковша скрепера с "шапкой" 24 ярды³ 18.4 м³
Номинальная грузоподъемность 26 127 кг (57 600 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны) 26 127 кг (57 600 фунтов); 26,19 тонны (28,81 тонны)
Ширина резания 10.4 фут 3.14 м
Максимальная глубина резания 12.4 дюймы 315 мм
Максимальная глубина отсыпки 21.3 дюймы 540 мм
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Ширина разворота на 180° по колее 38.71 фут 11.8 м
Шины скрепера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Шины — привод бульдозера 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Вместимость топливного бака скрепера 201 галл. (США) 763 л
Эксплуатационная масса — без груза 79774 фунты 36385 кг
Габаритная длина 45.10 фут 14.02 м
Эксплуатационная масса — без груза 83138 фунты 37711 кг
Габаритная длина (с опущенной дугой) 51.1 фут 15.58 м
Общая ширина машины 141.1 дюймы 3585 мм
Ширина — бульдозер 133.1 дюймы 3381 мм
Внутренняя ширина ковша 120 дюймы 3048 мм
Ширина — по внешней стороне шин задних колес 128.9 дюймы 3275 мм
Высота — общая при отправлении 158.6 дюймы 4029 мм
Высота — до верха кабины 142.2 дюймы 3612 мм
Дорожный просвет — бульдозер 21.9 дюймы 557 мм
Расстояние от передней части бульдозера до передней оси 122.8 дюймы 3119 мм
Расстояние от моста до вертикального пальца сцепного устройства 21.3 дюймы 540 мм
Высота — максимальная высота отвала скрепера 21.3 дюймы 540 мм
Колесная база 314.9 дюймы 7998 мм
Расстояние от заднего моста до задней части машины 114.1 дюймы 2898 мм
Длина — максимальная (тяга-толкание) 613.2 дюймы 15576 мм
Ширина — габаритная ширина машины — с опущенной лестницей 149.2 дюймы 3790 мм
Габаритная длина машины (стандартная) 551.8 дюймы 14015 мм
Ширина — по центру задних шин 90.2 дюймы 2290 мм
1-я передача переднего хода 3.1 миля/ч 5 км/ч
2-я передача переднего хода 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
3-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
4-я передача переднего хода 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
5-я передача переднего хода 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
6-я передача переднего хода 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
7-я передача переднего хода 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
8-я передача переднего хода 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Задний ход 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
Максимальная скорость с грузом 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Каждый бортовой редуктор 5 галл. 19 л
Омыватель ветрового стекла 1.3 галл. 5 л
Система охлаждения скрепера 8.7 галл. 33 л
Картер двигателя 9.7 галл. (США) 37 л
Коробка передач 25.5 галл. (США) 97 л
Система охлаждения 11 галл. (США) 42 л
Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF) 8.1 галл. 30.5 л
Топливный бак 216.01 галл. (США) 818 л
Гидросистема 21.926 галл. (США) 83 л
Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя: бульдозер 2000 об/мин 2000 об/мин
Модель двигателя бульдозера Cat® C13 Cat® C13
Мощность на маховике — бульдозер 407 л. с. 304 кВт
Примечание Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС, либо без сертификации, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, либо без сертификации, и эквивалентам стандарта Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует стандарту на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final EPA США/Stage V ЕС, либо без сертификации, а также эквивалентам стандарта Tier 2 EPA США, либо без сертификации, и эквивалентам стандарта Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
ROPS/FOPS Соответствие стандартам ISO Соответствие стандартам ISO
Уровень внешнего шума Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6395:2008) составляет 114 дБ(A). Внешний уровень звукового давления для машины в стандартной комплектации (ISO 6395:2008) составляет 114 дБ(A).
Звуковой сигнал заднего хода ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Система рулевого управления ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов) ISO 3471:2008 для машин массой до 17 084 кг (37 664 фунтов)
Ремень безопасности SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Передача заднего хода коробки передач 5.7 миля/ч 9.2 км/ч
3-я передача коробки передач 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
1-я передача коробки передач 3.1 миля/ч 5 км/ч
7-я передача коробки передач 24.8 миля/ч 39.9 км/ч
4-я передача коробки передач 10.1 миля/ч 16.3 км/ч
6-я передача коробки передач 18.4 миля/ч 29.6 км/ч
5-я передача коробки передач 13.6 миля/ч 21.9 км/ч
2-я передача коробки передач 5.5 миля/ч 8.9 км/ч
8-я передача коробки передач 33.5 миля/ч 53.9 км/ч
Опускание дуги 3.2 с 3.2 с
Опускание фартука 3.8 с 3.8 с
Опускание ковша 3.5 с 3.5 с
Подъем дуги 1.8 с 1.8 с
Втягивание выталкивателя 6.7 с 6.7 с
Выдвижение выталкивателя 5.2 с 5.2 с
Подъем фартука 3 с 3 с
Подъем ковша 3.3 с 3.3 с

621 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Cat® C13
  • Тормоз-замедлитель Cat
  • Электрический стартер, 24 В
  • Воздухоочиститель сухого типа с фильтром предварительной очистки
  • Вентилятор с гидроприводом
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Радиатор с алюминиевой сердцевиной, 9 ребер на 1 дюйм.
  • Защита картера
  • Глушитель (только для двигателей, эксплуатируемых в нерегулируемых или слаборегулируемых регионах)
  • Устройство облегчения пуска двигателя, эфир
  • Тормозная система
    – Рабочая и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом
    – Стояночная: тормоза, включающиеся под действием пружины и отключаемые гидроприводом
    – Блокировка дроссельной заслонки
  • Коробка передач
    – 8-ступенчатая, планетарная с переключением под нагрузкой
    – Электронная система управления давлением в муфтах (ECPC)
    – Программное обеспечение APECS
    – Программируемый выбор высшей передачи
    – Фиксация выбранной передачи
    – Блокировка дифференциала
    – Кожух силовой передачи
    – Устройство сокращения пробуксовки в стандартной комплектации
    – Управление скоростью движения
    – Ограничение скорости движения машины
    – Защита блокировки дифференциала

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА ― СКРЕПЕР

  • Тормозная система
    – Основная и вспомогательная: дисковые маслоохлаждаемые тормоза с гидравлическим приводом

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Генератор, 150 А
  • Аккумуляторные батареи (4), 12 В, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А, необслуживаемые, повышенной емкости
  • Электрическая система, 24 В
  • Система освещения
    – Фары, галогенные
    – Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные прожекторы, (2) режущей кромки, (1) ковша, боковые галогенные (2)
  • Розетка для пуска/зарядки

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СКРЕПЕР

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Система освещения
    – Стоп-сигналы, светодиодные
    – Указатели поворота с аварийной сигнализацией, светодиодные

РАБОЧАЯ СРЕДА ОПЕРАТОРА ― БУЛЬДОЗЕР

  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, система отопления, система кондиционирования воздуха, оттаиватель
  • Термостатное управление системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Крючок для одежды
  • Полка для хранения сумки с обедом с фиксатором
  • Соединительный разъем для подключения диагностического прибора (2)
  • Разъемы питания 12 В (2)
  • Блокировка дифференциала (1)
  • Потолочный фонарь с автоматическим включением лампы при открывании двери
  • Электрический звуковой сигнал
  • T-образный рычаг управления навесным оборудованием
  • Зеркало заднего вида
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Кабина с функцией создания избыточного давления и конструкциями ROPS/FOPS.
  • Клавишные переключатели
    – Блокировка дроссельной заслонки
    – Стеклоочистители/омыватели
    – Фонари аварийной сигнализации
    – Выбор уровня замедления
    – Включение/выключение фонарей рабочего освещения
    – Информационный режим дисплея системы Messenger
  • Предохранительные кулисные переключатели
  • Ремень безопасности, фиксированный, составной
  • Сиденье, с подвеской Cat Advanced Ride Management (ARM), Cat Comfort серии 3, поворачивается на 30 градусов
  • Рулевая телескопическая колонка, регулируемая по наклону и высоте, рулевое колесо с оплеткой
  • Окна, аварийный выход справа
  • Окна, сдвижные
  • Окна, многослойные стекла, на "молнии"
  • Стеклоочистители ветрового и заднего стекол с омывателями
  • Замок двери
  • Дисплей системы Messenger.
  • Индикаторы, включая аварийные
    – Температура охлаждающей жидкости
    – Температура моторного масла
    – Температура гидравлического масла
    – Уровень топлива
    – Стояночный тормоз
    – Блокировка навесного оборудования
    – Тормозная система
    – Необходимость регенерации
    – Блокировка дроссельной заслонки
    – Напряжение в системе
    – Вспомогательная система рулевого управления
    – Опущенное состояние дуги
    – Автоматический режим эжектора
    – Блокировка дифференциала
    – "Плавающее" положение фартука
    – Фиксация передачи
    – Амортизатор-сцепка
    – Дальний свет
    – Сигнальная лампа
    – Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
    – Выбор передачи

ЖИДКОСТИ

  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, -37 °C (-34 °F)

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - БУЛЬДОЗЕР

  • Усовершенствованный амортизатор-сцепка
  • Гидроаккумуляторы (амортизатор-сцепка) с канадским регистрационным номером (CRN)
  • Устройство для быстрой замены масла
  • Крылья, неметаллические
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В
  • Обода (2)
  • Палец тягово-сцепного устройства, передний
  • Замки для защиты от вандализма
  • Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя, 120 В

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ― СКРЕПЕР

  • Вместимость ковша
    — 18,4 м³ (24 ярда³), вместимость "с шапкой"
    — 14,1 м³ (18,4 ярда³), геометрическая
  • Замки для защиты от вандализма
  • Гидравлические цилиндры с датчиком положения (подъем ковша и фартук)

621 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Дополнительная система рулевого управления

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Функция Sequence Assist
  • Load Assist
  • Система нивелирования Cat с функцией Load Assist

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Камера — WAVS
  • Блокировка рулевого управления, внешняя
  • Проблесковый маячок на кабине
  • Звуковой сигнал
  • Звуковой сигнал и проблесковый маячок
  • Крыло, скрепер
  • Защита от перенаполнения ковша
  • Группа проводов
  • Табличка с датой выпуска

ФОНАРИ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

  • Ксеноновое рабочее освещение

КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с высокими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для высокой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями
  • Система охлаждения, для низкой температуры окружающей среды, для стран с низкими экологическими требованиями

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  • Расположение пленки — США (ANSI)
  • Расположение пленки — международные стандарты (ISO)

Узнайте результаты сравнения 621 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Колёсный трактор-скрепер 621

Колёсный трактор-скрепер 621

Колёсный трактор-скрепер 621

Колёсный трактор-скрепер 621

Колёсный трактор-скрепер 621

Колёсный трактор-скрепер 621
Колёсный трактор-скрепер 621
Колёсный трактор-скрепер 621
Колёсный трактор-скрепер 621
Колёсный трактор-скрепер 621