Du måste anstränga dig varje dag. För att klara din deadline – i tid och inom budget. Vi har ett starkt engagemang för att utveckla en kraftsystemslösning som uppfyller dina behov, oavsett användningsområdet.
Med branschens bredaste sortiment av diesel-, gas- och uthyrningsgeneratorer, reverseringslastbrytare, avbrottsfria kraftsystem och ställverk kommer Cat®-teamet att arbeta direkt med dig för att ditt kraftsystem skall fungera – från utformning till installation och drift.
Du kan hitta särskilda resurser för din verksamhet nedan, tillsammans med ett prov på våra kundberättelser från kunder precis som du runtom i världen. Om du inte hittar ditt användningsområde i listan nedan, kontakta din Cat-återförsäljare för att påbörja din utformningsprocess.
Våra generatoraggregat är konstruerade för avbrottsfri drift så att du kan driva det som din omgivning förlitar sig på.
Läs merVi gör kraft till en effektiv och miljövänlig uppgift med system som drivs helt och hållet med avfallsgas.
Läs merDu behöver tillförlitlig kraft. Våra generatoraggregat kan hålla igång en hel stad till priser som stadsborna har råd med.
Läs merGör Cat-teamet till generatorleverantör för din byggarbetsplats. Var du än bygger har du alltid stöd från det största återförsäljarnätverket i världen.
Läs merFramgångsrik gruvdrift börjar med tillförlitlig kraft. Hitta lösningar för kontinuerlig kraft och hyrkraft samt kombinerade lösning för värme och kraft.
Läs merDriv verksamheten effektivt med våra kombinerade värme- och kraftsystem, konstruerade för att driva och värma anläggningar.
Läs merFörbered för regelbundna toppar eller var redo för det oväntade med våra generatoraggregat för kontinuerlig, reserv- och hyrkraft.
Läs merFörmåga, erfarenhet och förtroende är anledningar till varför stora kraftprojekt runtomkring i världen väljer Caterpillar Power Generation Systems.
Läs merDriv din verksamhet med generatoraggregat konstruerade för att köras på bränslet du producerar – bränsle med biproduktgaser.
Läs merMånga industrianläggningar och kommersiella anläggningar kan minska rörelsekostnaderna genom att införa ett Cat® CHP-system (kallas även sekundär generering) med ren naturgas som bränslekälla.
Läs merDu har hand om platser där kraft inte får ta pauser. Använd generatoraggregat som är konstruerade för avbrottsfri drift.
Läs merTa kraften varsomhelst. Skräddarsy våra generatoraggregat för din mest avlägsna verksamhet och de tuffaste miljöerna.
Läs merHitta kraftsystem som håller jämna steg med din tillverkningstakt. Vi gör mer än att bara tillhandahålla kraft för jobbet. Vi ger dig kraften att förbättra hur du arbetar.
Läs merTillhandahåll kraft och värme samt förbättra hälsan hos dina växter med våra högeffektiva generatoraggregat för sekundär generering.
Läs mer
Cat dieselgeneratoraggregat med angiven effekt på 6 till 5 720 ekW (7,5 till 7 150 kVA) för reserv- eller primärkraft, levererar effektivitet och låg bränsleförbrukning samt uppfyller alla emissionsnormer. Våra kommersiella och industriella generatoraggregat är förberedda för både reservkraft och kontinuerlig drift.
Läs merCats industriella och kommersiella gasgeneratoraggregat, med angiven effekt på 100 till 4 500 ekW (100 till 4 500 kVA) drivs med naturgas och en mängd andra gasbränslen, inklusive biogas, deponigas, kolgas och propan.
Läs merGrunden i ditt företag är tillförlitlig elkraft. Mobila generatorer ser till att du aldrig är utan det. Anslut en enhet till byggnaden. Ta med en till en avlägsen plats. Parallellkoppla flera enheter. Våra mobila naturgas- och dieselgeneratorer är konstruerade för smidig transport och snabb installation
Läs mer