C9 ACERT SA- och WP-inkapsling 180–300 60 Hz USA

Elkraft: Generatorinkapslingar C9 ACERT SA- och WP-inkapsling 180–300 60 Hz USA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
219–1 062 kg paketvikt
219–1 062 kg paketvikt
Bredd
1 920–2 056 mm paketbredd
1 920–2 056 mm paketbredd
Höjd
2 142–2 831 mm pakethöjd
2 142–2 831 mm pakethöjd

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Suverän åtkomst

  • Stora kabelingångar för enkel installation
  • Med sidomonterade enkla eller dubbla brytare
  • Två dörrar på båda sidor
  • Vertikalt hängda för 180° öppning och stag som håller de öppna
  • Avtappningsrör för smörjolja och kylvätska på utsidan av basen
Cat

Enkel transport

Extremt tålig och robust inkapsling, konstruerad för att klara av både väder och oöm hantering på byggarbetsplatser.
Cat

Trygghet och säkerhet

Låsbara åtkomstluckor ger full åtkomst till kontrollpanel och brytare
  • Kylfläkten och batteriladdningsgeneratorn är helt skyddade
  • Påfyllning av bränsle och olja samt batteriet skyddas av låsbara luckor
  • Externt monterad nödstoppsknapp
  • Konstruerad för lyftbalk för extra säkerhet
  • Rörområdet är säkrat mot skadedjur
  • Cat

    Tillval

    • Lackad vit eller i Caterpillar Gul*
    • Väderskyddad inkapsling i stål med en tjocklek på 14 gauge
    • Inkapsling med ljuddämpning nivå 1 i stål med en tjocklek på 14 gauge
    • Inkapsling med ljuddämpning nivå 2 i stål med en tjocklek på 14 gauge
    • Inkapsling med ljuddämpning i aluminium med en tjocklek på 12 gauge (5052 grade)
    • UL-listad inbyggd bränsletank med kapacitet på 203 gallon
    • UL-listade bränsletankar under basen med kapacitet på 660 eller 1 002 gallon
    • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
    • IBC-certifiering för vindbelastning upp till 150 mph
    • Förankringsdetaljerna är specifika för anläggningen, och är beroende av många faktorer, t.ex. generatoraggregatets storlek, vikt och betongstyrka. IBC-certifiering kräver att förankringssystemet som används har granskats och godkänts av en professionell ingenjör
    • Fönster till kontrollpanel**
    • Paket för kall väderlek Tillgänglig endast för inkapslingar med SA nivå 2 eller aluminium SA

    Produktspecifikation för C9 ACERT SA- och WP-inkapsling 180–300 60 Hz USA

    Vikt 219–1 062 kg paketvikt 219–1 062 kg paketvikt
    Bredd 1 920–2 056 mm paketbredd 1 920–2 056 mm paketbredd
    Höjd 2 142–2 831 mm pakethöjd 2 142–2 831 mm pakethöjd
    Längd 4 035–5 739 mm paketlängd 4 035–5 739 mm paketlängd

    Jämför C9 ACERT SA- och WP-inkapsling 180–300 60 Hz USA med produkter som ofta jämförs.

    Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

    Mediegalleri

    Inkapsling

    Inkapsling

    Se aktuella erbjudanden för  C9 ACERT SA- och WP-inkapsling 180–300 60 Hz USA

    Visa fler erbjudanden