C13, C15, C18 SA-inkapsling. 350–600 kW 60 Hz

C13, C15, C18 SA-inkapsling. 350–600 kW 60 Hz Elkraft: Generatorinkapslingar

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Längd
C13 – 5 461 mm, C15 – 4 948 mm, C18 – 5 187 mm
C13 – 5 461 mm, C15 – 4 948 mm, C18 – 5 187 mm
Bredd
C13, C15 & C18 – 2 014 mm
C13, C15 & C18 – 2 014 mm
Höjd
C13 – 2 743 mm, C15 – 2 619 mm, C18 – 2 561 mm
C13 – 2 743 mm, C15 – 2 619 mm, C18 – 2 561 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Utmärkt åtkomst för service och underhåll

  • Stora kabelingångar för enkel installation
  • Med sidomonterade enkla eller dubbla brytare
  • Tre dörrar på båda sidor
  • Vertikalt hängda för 180° öppning och stag som håller de öppna
  • Avtappningsrör för smörjolja och kylvätska på utsidan av basen
  • Lock till kylarpåfyllningen
Cat

Trygghet och säkerhet

  • Låsbara åtkomstluckor ger full åtkomst till kontrollpanel och brytare
  • Kylfläkten och batteriladdningsgeneratorn är helt skyddade
  • Påfyllning av bränsle och olja samt batteriet skyddas av låsbara luckor
  • Externt monterad nödstoppsknapp
  • Konstruerad för lyftbalk för extra säkerhet
  • Rörområdet är säkrat mot skadedjur
Cat

Enkel transport

Extremt tålig och robust inkapsling, konstruerad för att klara av både väder och oöm hantering på byggarbetsplatser.
Cat

Tillval

  • Lackad vit eller i Caterpillar Gul
  • UL-listad inbyggd bränsletank med kapacitet på 670, 400 och 300 gallon
  • UL-listad bränsletank under basen med kapacitet på 660, 1 000, 1 900 och 2 200 gallon
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, IBC 2012, CBC 2007, CBC 2010
  • IBC-certifiering för vindbelastning upp till 150 mph
  • Förankringsdetaljerna är specifika för anläggningen, och är beroende av många faktorer, t.ex. generatoraggregatets storlek, vikt och betongstyrka. IBC-certifiering kräver att förankringssystemet som används har granskats och godkänts av en professionell ingenjör
  • Belysningspaket, växelström

    Produktspecifikation för C13, C15, C18 SA-inkapsling. 350–600 kW 60 Hz

    Längd C13 – 5 461 mm, C15 – 4 948 mm, C18 – 5 187 mm C13 – 5 461 mm, C15 – 4 948 mm, C18 – 5 187 mm
    Bredd C13, C15 & C18 – 2 014 mm C13, C15 & C18 – 2 014 mm
    Höjd C13 – 2 743 mm, C15 – 2 619 mm, C18 – 2 561 mm C13 – 2 743 mm, C15 – 2 619 mm, C18 – 2 561 mm
    Vikt 253–817 kg 253–817 kg

    Jämför C13, C15, C18 SA-inkapsling. 350–600 kW 60 Hz med produkter som ofta jämförs.

    Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

    Mediegalleri

    Inkapsling

    Inkapsling