Lyftkrok 5 000 kg (11 023 lb)

Lyftkrok 5 000 kg (11 023 lb) Lyftkrokar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Total bredd
27.2 tum
690 mm
Vikt
216.1 lb
98 kg
Total höjd
38.7 tum
982 mm

Produktspecifikation för Lyftkrok 5 000 kg (11 023 lb)

Total bredd 27.2 tum 690 mm
Vikt 216.1 lb 98 kg
Total höjd 38.7 tum 982 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling
Angiven maxlast 11023.1 lb 5000 kg
Maximal horisontell räckvidd 19.7 tum 500 mm

Jämför Lyftkrok 5 000 kg (11 023 lb) med produkter som ofta jämförs.