Översikt
Används inom industri, bygg och jordbruk för hämtning, transport och lastning av en mängd olika material och utrustning.
Huvudspecifikationer
Används inom industri, bygg och jordbruk för hämtning, transport och lastning av en mängd olika material och utrustning.
Visar 1-6 av 5
| Total bredd | 25.4 tum 646 mm |
| Angiven maxlast | 4618.7 lb 2095 kg |
| Maximal horisontell räckvidd | 155.2 tum 3941 mm |
| Vikt | 899.5 lb 408 kg |
| Total höjd | 32.6 tum 829.3 mm |
| Längd, utskjuten | 155.2 tum 3941 mm |
| Längd, indragen | 79 tum 2007 mm |
| Antal justeringar | 3 3 |
| Längd mellan justeringar | 38.1 tum 967 mm |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger