Översikt
Utrustad för jobbet
Den lilla hjullastaren 926 sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet, förarkomfort och låga rörelsekostnader. Upplev den nya branschstandarden.
Huvudspecifikationer
Den lilla hjullastaren 926 sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet, förarkomfort och låga rörelsekostnader. Upplev den nya branschstandarden.
Ger lägre bränsleförbrukning
En förlängning från 500 till 1 000 timmar sänker servicekostnaderna avsevärt.
Justerar dragkraften, minskar slirningar och ger mindre slitage på däcken.
Visar 1-6 av 8
| Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 | 170 hp 127 K/W |
| Motormodell | Cat C7.1 Cat C7.1 |
| PRESTANDAEFFEKTLÄGE | Automatiskt Automatiskt |
| Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal | 1800 rpm 1800 rpm |
| Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 | 172 mhp 172 mhp |
| Motoreffekt – ISO 14396 | 168 hp 125 K/W |
| Motoreffekt – ISO14396 (DIN) | 170 mhp 170 mhp |
| Nominell nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet | 165 hp 123 K/W |
| Nominell nettoeffekt – 1600varv/min – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: | 165 hp 123 K/W |
| Nominell nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) | 167 mhp 167 mhp |
| Maximalt nettovridmoment – motorvarvtal | 1400 rpm 1400 rpm |
| Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 | 608 ft·lbf 824 N·m |
| Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 | 601 ft·lbf 815 N·m |
| Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 | 593 ft·lbf 804 N·m |
| Maximal nettovridmoment – ISO 9249 | 595 ft·lbf 807 N·m |
| Slagvolym | 427 tum³ 7.01 l |
| Cylinderdiameter | 4 tum 105 mm |
| Slaglängd | 5 tum 135 mm |
| Obs! | Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. |
| Obs! (1) | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället |
| Obs! (2) | Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. |
| Obs! (3) | Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. |
| Arbetsvikt | 27972 lb 12688 kg |
| Arbetsvikt – höga lyft | 28767 lb 13049 kg |
| Skopvolymer | 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³) 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³) |
| Styrcylinder - kolvstångsdiameter | 2.8 tum 70 mm |
| Styrcylinder - kolvstångsdiameter | 1.6 tum 40 mm |
| Styrcylinder – slaglängd | 17.2 tum 438 mm |
| Maximalt flöde – styrpump | 34 gpm 130 l/min |
| Maximalt arbetstryck – styrpump | 3500 psi 24130 kPa |
| Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde | 2.8 s 2.8 s |
| Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation | 2.4 s 2.4 s |
| Maximalt flöde – redskapspump | 40 gpm 150 l/min |
| Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* | 40 gpm 150 l/min |
| Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* | 40 gpm 150 l/min |
| Maximalt arbetstryck – redskapspump | 3771 psi 26000 kPa |
| Avlastningstryck – tiltcylinder | 4061 psi 28000 kPa |
| Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion | 3771 psi 26000 kPa |
| Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck | 4061 psi 28000 kPa |
| Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter | 1.3 tum 110 mm |
| Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter | 2.4 tum 60 mm |
| Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd | 28.7 tum 728 mm |
| Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter | 5.5 tum 140 mm |
| Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter | 3 tum 75 mm |
| Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd | 20.3 tum 516 mm |
| Hydrauliska cykeltider – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd | 5.5 s 5.5 s |
| Hydrauliska cykeltider – 1800 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd | 1.5 s 1.5 s |
| Hydrauliska cykeltider – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå | 2.6 s 2.6 s |
| Hydraulisk cykeltid – total cykeltid | 9.6 s 9.6 s |
| Obs! | *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. |
| Bränsletank | 51.5 gal (US) 195 l |
| KYLSYSTEM | 7.9 gal (US) 30 l |
| Motorns vevhus | 5.3 gal (US) 20 l |
| Transmission – växellåda | 2.2 gal (US) 8.5 l |
| Främre axlar | 6.9 gal (US) 26 l |
| Bakaxlar | 6.6 gal (US) 25 l |
| Hydrauliskt system – inklusive tank | 42.3 gal (US) 160 l |
| Hydraultank | 23.8 gal (US) 90 l |
| AdBlue, vätsketank (DEF) | 5 gal (US) 19 l |
| Obs! | DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. |
| Framåt och bakåt – gruppväxel 1* | 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph) |
| Framåt och bakåt – gruppväxel 2 | 8 km/h 13 km/h |
| Framåt och bakåt – gruppväxel 3 | 17 km/h 27 km/h |
| Framåt och bakåt – gruppväxel 4 | 25 km/h 40 km/h |
| Obs! | *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). |
| Standardstorlek | 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3) |
| Andra alternativ | 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk |
| Obs! (1) | Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. |
| Obs! (2) | Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). |
| Obs! (3) | Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. |
| ROPS-skydd | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS-skydd | ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II |
| Fram | Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard) |
| Bak | Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) |
| Luftkonditionering | Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg (4,2lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717ton (2,995US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg (4,2lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717ton (2,995US-ton). |
| Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) | 68 dB(A) 68 dB(A) |
| Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) | 101 dB(A) 101 dB(A) |
| Obs! (1) | ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 |
| Återvinningsbarhet | 95% 95% |
| Höjd – mark till hytt** | 10.92 ft 3340 mm |
| Höjd: Mark till varningsljus** | 12.17 ft 3707 mm |
| Höjd: Markfrigång till axelns mitt** | 2.25 ft 685 mm |
| Höjd – markfrigång** | 1.33 ft 397 mm |
| Längd – total* | 24.25 ft 7388 mm |
| Längd – bakaxel till stötfångare | 6.42 ft 1958 mm |
| Längd: Ramled till framaxel | 4.92 ft 1500 mm |
| Längd – hjulbas | 9.83 ft 3000 mm |
| Spelrum: Skopa i 45°* | 9.42 ft 2881 mm |
| Spelrum: Last över höjd** | 11 ft 3351 mm |
| Frigång – horisontell skopa** | 11.75 ft 3576 mm |
| Höjd – skopsprint** | 12.83 ft 3903 mm |
| Höjd: Total** | 16.67 ft 5072 mm |
| Räckvidd – skopa i 45°* | 3.08 ft 928 mm |
| Bärhöjd: Skopsprint | 1.25 ft 382 mm |
| Grävdjup** | 3.9 tum 100 mm |
| Bredd – skopa | 8.33 ft 2550 mm |
| Bredd – spårcentrum | 6.33 ft 1930 mm |
| Vändradie – över skopa | 19.33 ft 5903 mm |
| Bredd – över däcken | 8.33 ft 2540 mm |
| Vändradie: Däckens utsida | 17.75 ft 5402 mm |
| Vändradie – däckens insida | 9.33 ft 2851 mm |
| Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft | 53 ° 53 ° |
| Tömningsvinkel vid fullt lyft | 50 ° 50 ° |
| Tillbakatiltningsvinkel i bärläge | 41 ° 41 ° |
| Bakre frigångsvinkel | 33 ° 33 ° |
| Styrvinkel | 40 ° 40 ° |
| Arbetsvikt | 27972 lb 12688 kg |
| Obs! (1) | **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa. |
| Obs! (2) | **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck. |
| Obs! (3) | Måtten gäller för en maskin med 1,9 m³ (2,5 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. Måtten gäller för en maskin med 1,9 m³ (2,5 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. |
| Höjd – mark till hytt** | 10.92 ft 3340 mm |
| Höjd: Mark till varningsljus** | 12.17 ft 3707 mm |
| Höjd: Markfrigång till axelns mitt** | 2.25 ft 685 mm |
| Höjd – markfrigång** | 1.33 ft 397 mm |
| Längd – total* | 26.5 ft 8065 mm |
| Längd – bakaxel till stötfångare | 6.42 ft 1958 mm |
| Längd: Ramled till framaxel | 4.92 ft 1500 mm |
| Längd – hjulbas | 9.83 ft 3000 mm |
| Spelrum: Skopa i 45°* | 11.08 ft 3378 mm |
| Spelrum: Last över höjd** | 11.67 ft 3550 mm |
| Frigång – horisontell skopa** | 13.33 ft 4073 mm |
| Höjd – skopsprint** | 14.42 ft 4400 mm |
| Höjd: Total** | 18.25 ft 5569 mm |
| Räckvidd – skopa i 45°* | 4.17 ft 1261 mm |
| Bärhöjd: Skopsprint | 1.92 ft 582 mm |
| Grävdjup** | 5.3 tum 135 mm |
| Bredd – skopa | 8.33 ft 2550 mm |
| Bredd – spårcentrum | 6.33 ft 1930 mm |
| Vändradie – över skopa | 20.42 ft 6226 mm |
| Bredd – över däcken | 8.33 ft 2540 mm |
| Vändradie: Däckens utsida | 17.75 ft 5402 mm |
| Vändradie – däckens insida | 9.33 ft 2851 mm |
| Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft | 51 ° 51 ° |
| Tömningsvinkel vid fullt lyft | 49 ° 49 ° |
| Tillbakatiltningsvinkel i bärläge | 47 ° 47 ° |
| Bakre frigångsvinkel | 33 ° 33 ° |
| Styrvinkel | 40 ° 40 ° |
| Arbetsvikt | 28787 lb 13049 kg |
| Obs! (1) | **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa. |
| Obs! (2) | **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck. |
| Obs! (3) | Måtten gäller för en maskin med 1,9 m³ (2,5 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. Måtten gäller för en maskin med 1,9 m³ (2,5 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERStudiobilder
Cat® 926 Liten hjullastare
Cat® 926 Liten hjullastare
Cat® 926 Liten hjullastare
Cat® 926 Liten hjullastare
Cat® 926 Liten hjullastare
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger