Översikt
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 108 tum 2750 mm |
| Höjd | 54.4 tum 1381 mm |
| Vikt | 2118.6 lb 961 kg |
| Längd | 52 tum 1320 mm |
| Kapacitet | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | HPL-ISO-fäste HPL-ISO-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger