Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Lastarskopor Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Vertikalt pinnlås
Vertikalt pinnlås
Bredd
126 tum
3201 mm
Vikt
4718 lb
2140 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Vertikalt pinnlås Vertikalt pinnlås
Bredd 126 tum 3201 mm
Vikt 4718 lb 2140 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild

Se aktuella erbjudanden för  Lastarskopa på 4,4 m³ (5,75 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden