Lastarskopa på 5,5 m³ (7,20 yd³)

Lastarskopa på 5,5 m³ (7,20 yd³) Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
134.4 tum
3413 mm
Vikt
5668 lb
2571 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,5 m³ (7,20 yd³)

Fäste Fusion Fusion
Bredd 134.4 tum 3413 mm
Vikt 5668 lb 2571 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 7.2 yd³ 5.5 m³
Kapacitet 7.2 yd³ 5.5 m³

Jämför Lastarskopa på 5,5 m³ (7,20 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild