Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3193 mm
Vikt
6016 lb
2729 kg
Kapacitet
6.25 yd³
4.8 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3193 mm
Vikt 6016 lb 2729 kg
Kapacitet 6.25 yd³ 4.8 m³

Jämför Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten