Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
135 tum
3430 mm
Vikt
6299 lb
2857 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 135 tum 3430 mm
Vikt 6299 lb 2857 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 7.75 yd³ 6 m³
Kapacitet 7.75 yd³ 6 m³

Jämför Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild