2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
107.4 tum
2727 mm
Höjd
53.5 tum
1358 mm
Vikt
2711.7 lb
1230 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans undersida förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 107.4 tum 2727 mm
Höjd 53.5 tum 1358 mm
Vikt 2711.7 lb 1230 kg
Längd 54.1 tum 1375 mm
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.