2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-fäste

2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-fäste Sluttningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
114.2 tum
2900 mm
Längd
64.6 tum
1640 mm
Höjd
38.3 tum
972 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Cat

Tillämpning

Dessa mångsidiga skopor kan användas för en rad olika tillämpningar, till exempel bakåtdragning, jordbruk, snöröjning och arbeten som kräver bra sikt över skopans kant vid avlastning eller fyllning av diken.
Cat

Skarpa sidoplåtar med låg vinkel

Skarpa och lågvinklade sidoplåtar (sidorskärstål) säkerställer en hög inträngningskraft vid lastning samtidigt som de ger utmärkt sikt över skopans skärstål.
Cat

Förstärkt, rakt skophyllstöd

Maximal inträngningskraft, optimalt för bakåtdragnings- och hyvlingstillämpningar.
Cat

Bred och platt skopbotten

Den mycket slittåliga bottenplåten på 15 mm (0,6 tum) är optimal för bakåtdragning och möjliggör arbete inom krävande tillämpningar.
Cat

Kraftigt torsionsrör

Det kraftiga torsionsröret ger optimal skopstabilitet och ger skopan längre livslängd.
Cat

Avtagbart spillskydd som tillval

Öka snabbt skopans kapacitet för lätta material (snö, kompost osv.) med det snabbmonterade spillskyddet. Skåror i spillskyddet gör att du får god sikt över skärstålet när skyddet är monterat. Samma spillskydd kan justeras så att det passar utjämningsskopor i alla tre storlekar.

Produktspecifikation för 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-fäste

Bredd 114.2 tum 2900 mm
Längd 64.6 tum 1640 mm
Höjd 38.3 tum 972 mm
Vikt 2330.3 lb 1057 kg
Kapacitet 2.6 yd³ 2 m³

Jämför 2,0 m3 (2,6 yd3), ISO-fäste med produkter som ofta jämförs.