Skopa med plan botten 3,3 m³ (4,25 yd³)

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten 3,3 m³ (4,25 yd³)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
117.9 tum
2994 mm
Vikt
3560 lb
1615 kg
Kapacitet
4.25 yd³
3.3 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten 3,3 m³ (4,25 yd³)

Bredd 117.9 tum 2994 mm
Vikt 3560 lb 1615 kg
Kapacitet 4.25 yd³ 3.3 m³

Jämför Skopa med plan botten 3,3 m³ (4,25 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten 3,3 m³ (4,25 yd³)

Visa fler erbjudanden