| Bredd | 200 tum 5068 mm |
| Skoplänkage | Direktinfästa Direktinfästa |
| GET-typ | K150 K150 |
| Antal GET | 8 8 |
| Vikt | 26295 lb 11927 kg |
| Kapacitet | 14 yd³ 10.7 m³ |
10,7 m³ (14 yd³) Bergskopor för kraftig nötning
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 200 tum
- 5068 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- GET-typ
- K150
- K150
Produktspecifikation för 10,7 m³ (14 yd³)
Jämför 10,7 m³ (14 yd³) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
10,7 m³ (14 yd³)
Vald
- Bredd
- 200 tum
- 5068 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- GET-typ
- K150
- K150
Skopor – lastare
9 m³ (11,8 yd³) Järnmalm
- Bredd
- 193 tum
- 4900 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- GET-typ
- K150
- K150
Skopor – lastare
10 m³ (13 yd³) Järnmalm
- Bredd
- 203 tum
- 5160 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- GET-typ
- K170
- K170