5,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE

5,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE Lättmaterialskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
108.1 tum
2747 mm
Höjd
66.4 tum
1687 mm
Vikt
3311.3 lb
1502 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerad för transport av lätta och löst packade material.
Cat

Mångsidig konstruktion

Kan enkelt transportera, lasta, gräva och stapla lätta material såsom snö, hö eller träflis.
Cat

Konstruktion med hög kapacitet

Ökad kapacitet med upp till 60 % jämfört med vanliga skopor.
Cat

Materialdensitetsklass

Konstruerade för lastningsmaterial med en densitet på högst 1300 lb/yd³ (770kg/m³).
Cat

Gripklo som tillval

Tillvalet med en gripklo med full bredd håller fast löst material som hö med minimalt spill, och greppar stora runda balar säkert.

Produktspecifikation för 5,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE

Bredd 108.1 tum 2747 mm
Höjd 66.4 tum 1687 mm
Vikt 3311.3 lb 1502 kg
Längd 66 tum 1676 mm
Kapacitet 6.5 yd³ 5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 5,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE med produkter som ofta jämförs.