| Bredd | 120 tum 3048 mm |
| Skoplänkage | Fusion™ Fusion™ |
| Vikt | 2835 lb 1286 kg |
| Kapacitet | 5.25 yd³ 4 m³ |
4 m³ (5,25 yd³) Kol – Performance-serien
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 120 tum
- 3048 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 2835 lb
- 1286 kg
Produktspecifikation för 4 m³ (5,25 yd³)
Jämför 4 m³ (5,25 yd³) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
4 m³ (5,25 yd³)
Vald
- Bredd
- 120 tum
- 3048 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 2835 lb
- 1286 kg
Skopor – lastare
3,8 m³ (5 yd³)
- Bredd
- 121 tum
- 3059 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- Vikt
- 3650 lb
- 1657 kg
Skopor – lastare
5,7 m³ (7,5 yd³)
- Bredd
- 130 tum
- 3302 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 3800 lb
- 1724 kg