2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, påsvetsade tänder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, påsvetsade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
107.8 tum
2738 mm
Höjd
56.3 tum
1430 mm
Vikt
2658.8 lb
1206 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans undersida förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.

Produktspecifikation för 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, påsvetsade tänder

Bredd 107.8 tum 2738 mm
Höjd 56.3 tum 1430 mm
Vikt 2658.8 lb 1206 kg
Längd 62.2 tum 1581 mm
Kapacitet 3.8 yd³ 2.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1.3 tum 32 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, påsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, påsvetsade tänder

Visa fler erbjudanden