1,91 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste, vänster

1,91 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste, vänster Sidtömningsskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Kapacitet
2.5 yd³
1.91 m³
Vikt
3728 lb
1691 kg
Sidotömning
Vänster
Vänster

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Användning – Sidotömning från vänster

Användning – Sidotömning från vänster

Konstruerade för lastning, transport, nivellering, återfyllning och tömning av en mängd olika material i allehanda tillämpningar. Cat® sidtömningsskopor kan tömma framåt eller åt vänster och ger den som mångsidighet som krävs i begränsade utrymmen och trånga miljöer.
Smidig skopkonstruktion

Smidig skopkonstruktion

Lasta enkelt i och ur material från sidan eller framifrån.
Segmenterat skärstål

Segmenterat skärstål

Segmenterade skärstål har lägre driftkostnader, är enkla att transportera och smidiga att byta ut vid lokala slitningar på skärstålet.
Cat® XT™-3-slangar

Cat® XT™-3-slangar

Det syntetiska gummihöljet är oljeresistent och står emot både väder och slitage. De här slangarna är dessutom enkla att installera och har en lång livslängd.
Mekaniskt skoplås

Mekaniskt skoplås

Ett automatiskt lås som låser sidorörelsen vid tömning framåt för att förhindra oväntade rörelser.
Redskapsmonterade drifts- och underhållshandböcker

Redskapsmonterade drifts- och underhållshandböcker

Den här hållaren är monterad på redskapet och skyddad mot väder och vind, och den innehåller alla drifts- och underhållshandböcker som krävs för hantering av arbetsredskapet.

Produktspecifikation för 1,91 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste, vänster

Kapacitet 2.5 yd³ 1.91 m³
Vikt 3728 lb 1691 kg
Sidotömning Vänster Vänster
Total bredd 122.2 tum 3105 mm
Total längd 54.6 tum 1388 mm
Total höjd 43.2 tum 1097 mm
Tömningsvinkel 75 grader 75 grader
Snabbkopplingstyp Vrid av/på Vrid av/på
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 1,91 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste, vänster med produkter som ofta jämförs.