29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Bergskopor för krävande tillämpningar 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopbredd
254 tum
6,448 mm
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

29,1 m³ (38 yd³) bergskopa för kraftig belastning för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770

Skopbredd 254 tum 6,448 mm
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 61,271 lb 27,792 kg
Kapacitet 38 yd³ 29.1 m³
Nominell densitet (högt lyft) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Bergskopor för krävande tillämpningar Bergskopor för krävande tillämpningar

Jämför 29,1 m³ (38 yd³) – 628-2770 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa