Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
96.7 tum
2455 mm
Höjd
51.5 tum
1308 mm
Vikt
1915.8 lb
869 kg

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-fäste

Bredd 96.7 tum 2455 mm
Höjd 51.5 tum 1308 mm
Vikt 1915.8 lb 869 kg
Längd 41.5 tum 1055 mm
Kapacitet 2.9 yd³ 2.2 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt IT-koppling IT-koppling

Jämför 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-fäste med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  1,8 m3 (2,4 yd3), IT-fäste

Visa fler erbjudanden