Skopa med plan botten på 9,6 m³ (12,50 yd³)

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 9,6 m³ (12,50 yd³)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
154.5 tum
3923 mm
Vikt
5606 lb
2543 kg
Kapacitet
12.5 yd³
9.6 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 9,6 m³ (12,50 yd³)

Bredd 154.5 tum 3923 mm
Vikt 5606 lb 2543 kg
Kapacitet 12.5 yd³ 9.6 m³

Jämför Skopa med plan botten på 9,6 m³ (12,50 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 9,6 m³ (12,50 yd³)

Visa fler erbjudanden