26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Bergskopor för krävande tillämpningar 26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopbredd
249 tum
6,320 mm
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

26 m³ (34 yd³) bergskopa för kraftig belastning för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 26 m³ (34 yd³) – 596-5310

Skopbredd 249 tum 6,320 mm
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 25,257 kg 55,682 lb
Kapacitet 34 yd³ 26 m³
Nominell densitet (högt lyft) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Bergskopor för krävande tillämpningar Bergskopor för krävande tillämpningar

Jämför 26 m³ (34 yd³) – 596-5310 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa