Lastarskopa på 3,6 m³ (4,75 yd³) i Performance-serien

Lastarskopa på 3,6 m³ (4,75 yd³) i Performance-serien Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fäste med horisontell pinne
Fäste med horisontell pinne
Bredd
123 tum
3126 mm
Vikt
4209 lb
1909 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,6 m³ (4,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Fäste med horisontell pinne Fäste med horisontell pinne
Bredd 123 tum 3126 mm
Vikt 4209 lb 1909 kg
GET-typ K90 K90
Antal tänder 8 8
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 3,6 m³ (4,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild

Se aktuella erbjudanden för  Lastarskopa på 3,6 m³ (4,75 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden