2,3 m3 (3,0 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,3 m3 (3,0 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
99.7 tum
2532 mm
Höjd
53.5 tum
1358 mm
Vikt
2319.3 lb
1052 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans undersida förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.

Produktspecifikation för 2,3 m3 (3,0 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 99.7 tum 2532 mm
Höjd 53.5 tum 1358 mm
Vikt 2319.3 lb 1052 kg
Längd 52.4 tum 1331 mm
Kapacitet 3 ft³ 2.3 l
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt HPL-ISO-fäste HPL-ISO-fäste

Jämför 2,3 m3 (3,0 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  2,3 m3 (3,0 yd3), HPL-ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Visa fler erbjudanden