2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, påsvetsade tänder

2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, påsvetsade tänder Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100 tum
2539 mm
Höjd
53.1 tum
1350 mm
Vikt
2343.5 lb
1063 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Cat

Tillämpning

Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans undersida förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.

Produktspecifikation för 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, påsvetsade tänder

Bredd 100 tum 2539 mm
Höjd 53.1 tum 1350 mm
Vikt 2343.5 lb 1063 kg
Längd 58.4 tum 1483 mm
Kapacitet 3 yd³ 2.3 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, påsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.