Lastarskopa på 3,9 m³ (5,10 yd³)

Lastarskopa på 3,9 m³ (5,10 yd³) Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Vertikalt pinnlås
Vertikalt pinnlås
Bredd
120 tum
3040 mm
Vikt
3569 lb
1619 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,9 m³ (5,10 yd³)

Fäste Vertikalt pinnlås Vertikalt pinnlås
Bredd 120 tum 3040 mm
Vikt 3569 lb 1619 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 5.1 yd³ 3.9 m³
Kapacitet 5.1 yd³ 3.9 m³

Jämför Lastarskopa på 3,9 m³ (5,10 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild