1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste

Lastarskopor – Performance-serien 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
99.7 tum
2532 mm
Höjd
48.6 tum
1235 mm
Vikt
1708.6 lb
775 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Lastarskoporna i Performance-serien är universalskopor för uppläggning, ombearbetning, grävning och schaktgrävning. Precis som namnet antyder så fungerar de här skoporna bra både vid lastning från upplag och vid schaktlastning. De är utformade för standardförhållanden gällande brytkrafter och nötning. Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Integrerat spillskydd

Integrerat spillskydd

Integrerade spillskydd som skyddar maskinens länkage och ger bättre fasthållning för mindre spill.
Rundade sidostänger

Rundade sidostänger

De rundade sidostängerna för in material i skopan och håller fast det där.
Profil i Performance-serien

Profil i Performance-serien

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Konstruktion med stor öppning

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste

Bredd 99.7 tum 2532 mm
Höjd 48.6 tum 1235 mm
Vikt 1708.6 lb 775 kg
Längd 43.7 tum 1109 mm
Kapacitet 2.5 yd³ 1.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden