6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning

6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning Flisskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
120.6 tum
3062 mm
Höjd
63.5 tum
1614 mm
Vikt
3992.6 lb
1811 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Flisskopor är skopor med hög kapacitet som kan användas för material med låg densitet.
Flytta högre volymer

Flytta högre volymer

Skopans väger mindre jämfört med konkurrenternas skopor, vilket gör att den kan lyfta material med 20 % högre densitet.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Invändiga förstärkningsband och plåtar ger bättre materialrullning vid lastning och lossning.
Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

De svängda sidoplåtarna gör det enklare att lasta skopan och minskar mängden spill vid förflyttning. Förstärkningen ger även skopan en längre livslängd.
Nivåindikator

Nivåindikator

Nivåindikatorer är placerade på skopans båda sidor och hjälper föraren för att hålla skopan rakt under lastning/skärning.
Skjutbara fönsterskydd

Skjutbara fönsterskydd

Föraren kan skjuta undan fönstren för bättre sikt eller stänga dem för förbättrad kvarhållning av material. Att plattorna inte behöver tas bort gör att delar inte går förlorade eller skadas.

Produktspecifikation för 6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning

Bredd 120.6 tum 3062 mm
Höjd 63.5 tum 1614 mm
Vikt 3992.6 lb 1811 kg
Längd 74.4 tum 1889 mm
Kapacitet 7.8 yd³ 6 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  6,02 m3 (7,9 yd3), direktinfästning

Visa fler erbjudanden