| Skopbredd | 248 tum 6,298 mm |
| Typ av skärstål | Spadskär Spadskär |
| För redskap med markkontakt | Advansys Advansys |
| Skopvikt | 56,335 lb 25,553 kg |
| Kapacitet | 32 yd³ 24.5 m³ |
| Nominell densitet (högt lyft) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| Nominell densitet (standardlyft) | 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³ |
| Typ av tillbehör | Pinnfäste Pinnfäste |
| Tillämpning | Bergskopor för krävande tillämpningar Bergskopor för krävande tillämpningar |
Bergskopor för krävande tillämpningar 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Skopbredd
- 248 tum
- 6,298 mm
- Typ av skärstål
- Spadskär
- Spadskär
- För redskap med markkontakt
- Advansys
- Advansys
Översikt
LWL-skopa
24,5 m³ (32 yd³) bergskopa för kraftig belastning för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.
Produktspecifikation för 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405
Jämför 24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405 med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
24,5 m³ (32 yd³) – 627-8405
Vald
- Skopbredd
- 248 tum
- 6,298 mm
- Typ av skärstål
- Spadskär
- Spadskär
- För redskap med markkontakt
- Advansys
- Advansys
Skopor – lastare
27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320
- Skopbredd
- 249 tum
- 6,320 mm
- Typ av skärstål
- Spadskär
- Spadskär
- För redskap med markkontakt
- Advansys
- Advansys
Skopor – lastare
29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406
- Skopbredd
- 249 tum
- 6,320 mm
- Typ av skärstål
- Spadskär
- Spadskär
- För redskap med markkontakt
- Advansys
- Advansys