Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3201 mm
Vikt
5293 lb
2401 kg
Kapacitet
6 yd³
4.6 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3201 mm
Vikt 5293 lb 2401 kg
Kapacitet 6 yd³ 4.6 m³

Jämför Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden