Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien

Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
114 tum
2894 mm
Vikt
3818 lb
1732 kg
Kapacitet
4.5 yd³
3.4 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien

Bredd 114 tum 2894 mm
Vikt 3818 lb 1732 kg
Kapacitet 4.5 yd³ 3.4 m³

Jämför Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 3,4 m³ (4,50 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden