Översikt
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Huvudspecifikationer
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Visar 1-6 av 9
| Bredd | 108 tum 2750 mm |
| Höjd | 58.5 tum 1487 mm |
| Vikt | 2949.8 lb 1338 kg |
| Längd | 58.2 tum 1478 mm |
| Kapacitet | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | Fusion-fäste Fusion-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger