Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
142 tum
3608 mm
Vikt
9500 lb
4309 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 142 tum 3608 mm
Vikt 9500 lb 4309 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) JA JA
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 8.25 yd³ 6.4 m³
Kapacitet 8.25 yd³ 6.4 m³

Jämför Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild

Se aktuella erbjudanden för  Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden