2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst

2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst Sand- och grusskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
108.3 tum
2750 mm
Höjd
52.7 tum
1338 mm
Vikt
2261.9 lb
1026 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Perfekta för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Cat

Robust konstruktion

De extra slitageplåtarna på skopans botten och sidor förlänger skopans livslängd i tuffa användningsområden.
Cat

Performance-seriens teknik

Performance-seriens teknik – innovationer inom skopkonstruktion som förbättrar skopornas lastbarhet, ökar produktiviteten och minskar bränslekostnaderna.
Cat

Maximal maskinanvändning

Skopans kapacitet och lastningsegenskaper är anpassade efter maskinens kapacitet för att säkerställa maximal användning och produktivitet.
Cat

Spillskydd

Spillskydd förhindrar att sten och annat material hamnar på redskapsfästet och de hydrauliska komponenterna.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst

Bredd 108.3 tum 2750 mm
Höjd 52.7 tum 1338 mm
Vikt 2261.9 lb 1026 kg
Längd 51.3 tum 1303 mm
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.