29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406

29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406 Bergskopor för krävande tillämpningar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopbredd
249 tum
6,320 mm
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Produktspecifikation för 29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406

Skopbredd 249 tum 6,320 mm
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 26,470 kg 58,356 lb
Kapacitet 38 yd³ 29.1 m³
Nominell densitet (högt lyft) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Bergskopor för krävande tillämpningar Bergskopor för krävande tillämpningar

Jämför 29,1 m³ (38 yd³) – 627-8406 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa