Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
96.9 tum
2462 mm
Höjd
49.1 tum
1248 mm
Vikt
1640.2 lb
744 kg

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst

Bredd 96.9 tum 2462 mm
Höjd 49.1 tum 1248 mm
Vikt 1640.2 lb 744 kg
Längd 47.4 tum 1204 mm
Kapacitet 2.7 yd³ 2.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst

Visa fler erbjudanden