27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320

27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320 Bergskopor för krävande tillämpningar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Skopbredd
249 tum
6,320 mm
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Produktspecifikation för 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320

Skopbredd 249 tum 6,320 mm
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 56,978 lb 25,845 kg
Kapacitet 36 yd³ 27.5 m³
Nominell densitet (högt lyft) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Bergskopor för krävande tillämpningar Bergskopor för krävande tillämpningar

Jämför 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5320 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa