Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien Lastarskopor

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Vertikalt pinnlås
Vertikalt pinnlås
Bredd
126 tum
3201 mm
Vikt
4652 lb
2110 kg

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Vertikalt pinnlås Vertikalt pinnlås
Bredd 126 tum 3201 mm
Vikt 4652 lb 2110 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild

Se aktuella erbjudanden för  Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden