Studiobilder
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Bilder (7)

6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™-fäste Flisskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
133.1 tum
3381 mm
Höjd
64.6 tum
1640 mm
Vikt
4360.7 lb
1978 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Flisskopor är skopor med hög kapacitet som kan användas för material med låg densitet.
Flytta högre volymer

Flytta högre volymer

Skopans väger mindre jämfört med konkurrenternas skopor, vilket gör att den kan lyfta material med 20 % högre densitet.
Förstärkt konstruktion

Förstärkt konstruktion

Invändiga förstärkningsband och plåtar ger bättre materialrullning vid lastning och lossning.
Svängda sidoplåtar

Svängda sidoplåtar

De svängda sidoplåtarna gör det enklare att lasta skopan och minskar mängden spill vid förflyttning. Förstärkningen ger även skopan en längre livslängd.
Nivåindikator

Nivåindikator

Nivåindikatorer är placerade på skopans båda sidor och hjälper föraren för att hålla skopan rakt under lastning/skärning.
Skjutbara fönsterskydd

Skjutbara fönsterskydd

Föraren kan skjuta undan fönstren för bättre sikt eller stänga dem för förbättrad kvarhållning av material. Att plattorna inte behöver tas bort gör att delar inte går förlorade eller skadas.

Produktspecifikation för 6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™-fäste

Bredd 133.1 tum 3381 mm
Höjd 64.6 tum 1640 mm
Vikt 4360.7 lb 1978 kg
Längd 78 tum 1982 mm
Kapacitet 9 yd³ 6.87 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™-fäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  6,87 m3 (9,0 yd3), Fusion™-fäste

Visa fler erbjudanden