Skopa med plan botten på 3,6 m³ (4,75 yd³)

Skopa med plan botten på 3,6 m³ (4,75 yd³) Skopor med plan botten – Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
114 tum
2894 mm
Vikt
3203 lb
1453 kg
Kapacitet
4.75 yd³
3.6 m³

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 3,6 m³ (4,75 yd³)

Bredd 114 tum 2894 mm
Vikt 3203 lb 1453 kg
Kapacitet 4.75 yd³ 3.6 m³

Jämför Skopa med plan botten på 3,6 m³ (4,75 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten