Översikt
Skelettskopor används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.
Huvudspecifikationer
Skelettskopor används främst till att ta bort och separera stenar och skrot från jord och sand.
Visar 1-6 av 8
| Bredd | 99.7 tum 2532 mm |
| Vikt | 2422.9 lb 1099 kg |
| Höjd | 51.2 tum 1301 mm |
| Längd | 46.3 tum 1176 mm |
| Sidoväggens tjocklek | 0.3 tum 8 mm |
| Gaffelavstånd | 6 tum 152 mm |
| Gaffeltjocklek | 1.6 tum 40 mm |
| Antal gafflar | 12 12 |
| Typ av gränssnitt | Fusion™-fäste Fusion™-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger