4,2 m3 (5,5 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

4,2 m3 (5,5 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål Lättmaterialskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
108.1 tum
2747 mm
Höjd
60.6 tum
1538 mm
Vikt
3174.7 lb
1440 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerad för transport av lätta och löst packade material.
Cat

Mångsidig konstruktion

Kan enkelt transportera, lasta, gräva och stapla lätta material såsom snö, hö eller träflis.
Cat

Konstruktion med hög kapacitet

Ökad kapacitet med upp till 60 % jämfört med vanliga skopor.
Cat

Materialdensitetsklass

Konstruerade för lastningsmaterial med en densitet på högst 1300 lb/yd³ (770kg/m³).
Cat

Gripklo som tillval

Tillvalet med en gripklo med full bredd håller fast löst material som hö med minimalt spill, och greppar stora runda balar säkert.

Produktspecifikation för 4,2 m3 (5,5 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 108.1 tum 2747 mm
Höjd 60.6 tum 1538 mm
Vikt 3174.7 lb 1440 kg
Längd 68.3 tum 1735 mm
Kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 4,2 m3 (5,5 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  4,2 m3 (5,5 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden