Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Lastarskopor Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
137 tum
3841 mm
Vikt
7368 lb
3342 kg

Översikt

Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 137 tum 3841 mm
Vikt 7368 lb 3342 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja
Nominell kapacitet 7.75 yd³ 6 m³
Kapacitet 7.75 yd³ 6 m³

Jämför Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild

Se aktuella erbjudanden för  Lastarskopa på 6,0 m³ (7,75 yd³) i Performance-serien

Visa fler erbjudanden