Översikt
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Huvudspecifikationer
Sand- och grusskopor är konstruerade för hantering av ballastmaterial i lastartillämpningar på betongfabriker.
Visar 1-6 av 9
| Bredd | 108 tum 2750 mm |
| Höjd | 57.6 tum 1462 mm |
| Vikt | 2663.2 lb 1208 kg |
| Längd | 55.2 tum 1403 mm |
| Kapacitet | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Skärkantens tjocklek | 1 tum 25 mm |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Visa fler erbjudanden