Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Lastarskopor Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
126 tum
3201 mm
Vikt
4449 lb
2018 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Översikt över funktionerna

Cat

Performance-serien

Få mer jobb gjort med upp till 7 % lägre bränsleförbrukning, 15% bättre hållning av last och upp 50 % mindre gräv-/fylltid.
Cat

Grävkraft

Få bättre brytkraft tack vare den vinklade botten
Cat

En mångsysslare

Ditt bästa val för bra resultat inom grävning, tillbakalastning och allmänt byggarbete.

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 126 tum 3201 mm
Vikt 4449 lb 2018 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³
Kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³

Jämför Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild