2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål Universalskopor

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2550 mm
Höjd
50.2 tum
1274 mm
Vikt
3172.4 lb
1439 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Perfekt för grävning, schaktning, fasthållning, bakåtdragning, hyvling och nivellering inom bygg, landskapsutformning, industri och rivning.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Överlägsen gripkraft gör det enkelt att gripa tag i stora, oregelbundna föremål som träd, lösa stubbar, buskar, återvinningsavfall och rör, vilket ökar maskinens mångsidighet.
Räfflad kant på sidan

Räfflad kant på sidan

Säkerställer att materialet stannar kvar i skopan.
Redskap med markkontakt

Redskap med markkontakt

Basskopan kan även fås med bultmonterad skärkant och bultmonterade tänder.

Produktspecifikation för 2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Bredd 100.4 tum 2550 mm
Höjd 50.2 tum 1274 mm
Vikt 3172.4 lb 1439 kg
Längd 49.3 tum 1251 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Kapacitet 2.7 yd³ 2.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Käftöppning 44.6 tum 1134 mm
Gripvinkel 71grader 71grader
Hydraulik 3:e funktion 3:e funktion

Jämför 2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Liten hjullastare med universalskopa med bakåtdragarfunktion

Liten hjullastare med universalskopa för gruslastning

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Liten hjullastare med universalskopa med bakåtdragarfunktion
Liten hjullastare med universalskopa för gruslastning

Se aktuella erbjudanden för  2,1 m3 (2,7 yd3), direktinfäst, bultmonterarat skärstål

Visa fler erbjudanden