2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste

Lastarskopor – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
107.4 tum
2727 mm
Höjd
52.6 tum
1336 mm
Vikt
2021.6 lb
917 kg

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Tillämpning

Tillämpning

Lastarskoporna i Performance-serien är universalskopor för uppläggning, ombearbetning, grävning och schaktgrävning. Precis som namnet antyder så fungerar de här skoporna bra både vid lastning från upplag och vid schaktlastning. De är utformade för standardförhållanden gällande brytkrafter och nötning. Perfekt för bakåtdragning och hyvling. Fyllningsfaktorn för skopor i Performance-serien kan vara upp till 115 % högre än den angivna kapaciteten.
Integrerat spillskydd

Integrerat spillskydd

Integrerade spillskydd som skyddar maskinens länkage och ger bättre fasthållning för mindre spill.
Rundade sidostänger

Rundade sidostänger

De rundade sidostängerna för in material i skopan och håller fast det där.
Profil i Performance-serien

Profil i Performance-serien

Profil av Performance-serien för enkel lastning och maximal belastning.
Konstruktion med stor öppning

Konstruktion med stor öppning

Konstruktionen med stor öppning förbättrar högstorleken och fyllnadsfaktorn.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste

Bredd 107.4 tum 2727 mm
Höjd 52.6 tum 1336 mm
Vikt 2021.6 lb 917 kg
Längd 49.5 tum 1258 mm
Kapacitet 3.3 ft³ 2.5 l
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste med produkter som ofta jämförs.