| Bredd | 106 tum 2689 mm |
| Skoplänkage | Fusion™ Fusion™ |
| Vikt | 2392 lb 1085 kg |
| Kapacitet | 4.5 yd³ 3.4 m³ |
3,4 m³ (4,5 yd³) Kol – Performance-serien
Begär en offert Hitta återförsäljareHuvudspecifikationer
- Bredd
- 106 tum
- 2689 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 2392 lb
- 1085 kg
Produktspecifikation för 3,4 m³ (4,5 yd³)
Jämför 3,4 m³ (4,5 yd³) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – lastare
3,4 m³ (4,5 yd³)
Vald
- Bredd
- 106 tum
- 2689 mm
- Skoplänkage
- Fusion™
- Fusion™
- Vikt
- 2392 lb
- 1085 kg
Skopor – lastare
3,2 m³ (4,25 yd³)
- Bredd
- 109 tum
- 2769 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- Vikt
- 2730 lb
- 1239 kg
Skopor – lastare
3,8 m³ (5 yd³)
- Bredd
- 121 tum
- 3059 mm
- Skoplänkage
- Direktinfästa
- Direktinfästa
- Vikt
- 3650 lb
- 1657 kg